USB-C 和供电
综述
交付超 10 亿 USB Type-C 器件,引领行业
USB-C 和供电 子类别
- EZ-PD™ PMG1 Portfolio High-voltage MCUs USB-C Power Delivery
- EZ-PD™ CCG6DF CCG6SF Dual-Single-Port USB-C Power Delivery
- EZ-PD™ ACG1F One-Port USB Type-C Controller
- EZ-PD™桶形接头替代(BCR)
- EZ-PD™ PAG1: Power Adapter Generation 1
- EZ-PD™ CCG6: One-Port USB Type-C and Power Delivery
- EZ-PD™ CMG1 USB-C EMCA Controller
- EZ-PD™ CCG5: Two-Port USB Type-C and Power Delivery
- EZ-PD™ CCG3PA-NFET: USB-C PD controller NFET Gate driver
- EZ-PD™ CCG3PA USB Type-C and Power Delivery
- EZ-PD™ CCG4: Two-Port USB Type-C Controller Power Delivery
- EZ-PD™ CCG3 USB Type-C Port Controller PD
- EZ-PD™ CCG2 USB Type-C Port Controller
- EZ-PD™ CCG7D Consumer: Dual-port USB-C PD + DC-DC Controller
- EZ-PD™ CCG3PA Automotive USB Type-C and Power Delivery Controller
英飞凌提供业界最完整的 USB 解决方案产品系列,包括设备控制器、嵌入式主机、集线器、专用桥接器和收发器。英飞凌 EZ-PD™ 产品系列在业内率先支持最新 USB 供电 (USB PD) 3.0 规范,该规范可为笔记本电脑和移动设备提供更耐用的端到端供电和充电解决方案。英飞凌还提供其控制器的 AEC-Q100 认证版本,满足汽车级性能要求。
USB-C 采用纤薄型工业设计,连接器和电缆易于使用,可灵活传输多种数据协议(包括 USB4™、Thunderbolt、HDMI),同时通过 USB PD 提供高达 100 瓦的功率,快速在业内推广。USB-C 是一款适用于消费者和制造商的通用电源连接器,性价比高,可大幅减少100 万吨每年以上因专有充电器所产生的电子垃圾。
英飞凌 Type-C 控制器基于英飞凌 PSoC™ 4 可编程片上系统级架构,其中包括可编程模拟和数字模块、Arm® Cortex®-M0 内核和 32 KB 闪存。该产品系列与顶级 PC 制造商一起推动业界首款 Type-C 产品,支持他们将 USB Type-C 的这些优势推向市场。英飞凌在线提供适用于 EMCA 和电子狗应用的参考设计,以缩短您的设计周期。
- 可正反插连接器,高度仅为 2.4 mm
- 兼容 USB 供电 2.0,功率高达 100 W
- 将 USB 3.0 的带宽翻倍,通过 SuperSpeed+ USB 3.1 增加至 10 Gbps
- 可在一台条电缆中结合多种协议,包括 DisplayPort、PCIe 或 Thunderbolt
| 特征 | CCG1 | CCG2 | CCG3 | CCG3PA | CCG4/4M | CCG5/5C | CCG6 | BCR | PAG1S |
| Type-C+PD 端口数 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2/1 | 1 | 1 | 1 |
| 集成 Arm Cortex M0 MCU,频率为 48 MHz | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | N/A | N/A |
| 内存(闪存、SRAM) | 32KB, 4KB | 32KB, 4KB | 128KB, 8KB | 64KB, 8KB | 128KB, 8KB | 128KB, 12KB | 128KB, 12KB | N/A | N/A |
| VBUS对 CC 和 SBU 引脚的短路保护 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 串行通讯模块 (I2C/SPI/UART) | 1 | 2 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 0 | 0 |
| 集成 BillBoard Class FS USB 2.0 设备 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 |
| 硬件验证模块(加密) | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 |
| 支持 PPS (QC4.0) 规范 | 否 | 否 | 否 | 是 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 |
| GPIO 总数 | 11 | 14 | 20 | 12 | 24 | 28 / 15 | 17 | N/A | 6 |
| 集成 VCONN FET | 否 | 否 | 1 pair | 否 | 2 pairs | 2 pairs / 1 pair | 1 pair | 否 | 否 |
| 集成 20V VBUS NFET/PFET 栅极驱动器 | 否 | 否 | 4 (NFET/PFET) | 2 (PFET) | 否 | 2 (PFET) / 1 (PFET) |
1 (PFET) | 否 | 1 (NFET) |
| 集成 VBUS 放电驱动器 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| VBUS 供电 | 否 | 否 | 24 V | 30 V | 否 | 是 | 是 | 30V | 24V |
| 电源电压 | 1.71 – 5.5 V | 2.7 – 5.5 V | 2.7 – 21.5 V | 2.7 – 21.5 V | 2.7 – 5.5 V | 2.7 – 21.5 V / 2.75 – 21.5 V | 2.75 – 21.5 V | 3 – 24.5 V | 3.3 – 21.5 V |
| 集成用于 OVP 和 OCP 检测的ADC | 1 ch 12-bit SAR | 1 ch 8-bit SAR | 1 ch 8-bit SAR | 2 ch 8-bit SAR | 4 ch 8-bit SAR | 2 ch 8-bit SAR / 1 ch 8-bit SAR | 1 ch 8-bit SAR | 1 ch 8-bit SAR | 1 ch 8-bit SAR |
| 专用 VBUS OCP 和 OVP | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 | 是 |
| 负载开关控制器(VBUS RCP 和 SCP 检测) | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 |
| BC 1.2、Apple 充电、QC3.0、AFC | 否 | 否 | 是 | 是 | 否 | 是 | 是 | 是 (BC 1.3, Apple 充电) |
是 |
| ESD 保护 ±8-kV 接触式,±15-kV 空气放电式 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 | 是 / 否 | 仅限人体模型 | 是 | 否 |
| 封装 | 35-CSP, 40-QFN, 16-SOIC |
24-QFN, 14-DFN, 20-CSP |
40-QFN, 42-CSP |
16-SOIC, 24-QFN |
40-QFN | 96-BGA / 40-QFN | 40-QFN | 24-QFN | 24-QFN |
| 数据表 | CCG1 | CCG2 | CCG3 | CCG3PA |
CCG4/CCG4M
|
CCG5/CCG5C
|
CCG6 | BCR | 销售联系人 |
| 软件工具 | N/A | EZ-PD™ Configuration Utility
EZ-PD SDK v3.0.2 |
EZ-PD™ Configuration Utility
EZ-PD™ 主机软件开发套件(主机应用) EZ-PD SDK v3.0.2 (Cable Adapter) |
EZ-PD™ Configuration Utility
EZ-PD™ CCGx 电源软件开发套件 |
EZ-PD™ Configuration Utility
EZ-PD™ CCGx 电源软件开发套件 |
EZ-PD™ Configuration Utility
EZ-PD™ CCGx 电源软件开发套件 |
EZ-PD™ Configuration Utility
EZ-PD™ CCGx 电源软件开发套件 |
N/A | EZ-PD™ Configuration Utility |
产品
亮点
视频
支持