BAS4002A RPP
综述
反向电压:40 V。正向电流:0.2 A。小型二极管四边形阵列,用于提供极性独立、反向极性保护和低损耗桥整流。极低正向电压:0.1 A(每个二极管)时 0.55。快速开关,无铅(符合 ROHS)封装。符合 AEC Q101 标准
特征描述
- 肖特基二极管整流器,
- 开关速度高、压降低,
- 适用于高能效整流器
- 系统尺寸非常小
- 提供全桥和半桥
- 组合
- 也适用于高级
- 反向极性保护
优势
- LED 照明整流器
- 节能灯具
- 移动电池充电器(移动电话、数码相机、PDA)
- 玩具
支持