IFX1051SJ
综述
IFX1051 是一款专为工业应用中的 HS CAN 网络而设计的收发器。作为物理总线层和 CAN 协议控制器之间的接口,IFX1051 将信号驱动到总线,并保护微控制器免受网络内产生的干扰。基于 CANH 和 CANL 信号的高对称性,IFX1051 可以在广泛的频率范围内提供极低的电磁辐射 (EME) 水平。
特征描述
- 完全符合ISO 11898-2标准
- 针对电磁抗扰度 (EMI) 的广泛共模范围
- 极低的电磁辐射 (EME)
- 出色的静电放电可靠性
- 确保回路延迟对称性,以支持高达 2 Mbit/s 的 CAN FD 数据框
- VIO 输入,用于微控制器电源的电压适应
- VCC 和 VIO 电源扩展供电范围
- CAN 防短路接地,电池和 V CC保护
- TxD 超时功能,具有极长的 TxD 超时定时
- 断电状态下的低 CAN 总线漏电流
- 过温保护
- 瞬态保护
- 仅接收模式
- 环保产品(符合 RoHS)
- 封装:PG-DSO-8
优势
- 高成本效益器件,替代工业市场标准器件 *1051
- 高速通信,速度高达 2 MBits/S
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 安全/访问控制
- 建筑自动化
- 交通运输
图表
支持