IFX1051LE
综述
IFX1051 是为工业应用中的 HS CAN 网络设计的收发器。作为物理总线层和 CAN 协议控制器之间的接口,IFX1051 驱动信号到总线,并保护微控制器免受网络内产生的干扰。基于 CANH 和 CANL 信号的高度对称性,IFX1051 在很宽的频率范围内提供极低的电磁辐射 (EME)。
特征描述
完全符合 ISO 11898-2 标准
电磁抗扰度 (EMI) 的较宽共模范围
极低电磁辐射 (EME)
出色的静电放电稳健性
保证环路延迟对称,支持高达 2 Mbit/s 的 CAN FD 数据帧
用于微控制器电源电压适配的 VIO 输入
扩展 VCC 和 VIO 电源范围
- 可以防止对地、电池和 VCC 短路
- TxD 超时功能,具有较长的 TxD 超时时间
- 断电状态下,CAN 总线泄漏电流极低
- 超温保护
- 防止瞬变
- 仅接收模式
- 环保产品(符合 RoHS)
- 纤薄封装:PG-TSON-8
优势
- 工业市场标准设备 *1051 的高性价比替代方案
- 高达 2 MBits/S 的高速通信
- 较宽的温度范围
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 安全/访问控制
- 楼宇自动化
- 运输和移动性
| Industrial Control Products Sample Kit | Where to buy | Product Type | Package |
|---|---|---|---|
| |
Infineon Distribution Partners and Sales Offices: |
XMC1302 T038X0032 |
PG-TSSOP-38 |
图表
支持