IFX1050G
综述
IFX1050G 针对工业应用高速差分模式数据传输进行优化,符合 ISO11898-2 标准。IFX1050G 收发器在高速 CAN 应用中用作 CAN 协议控制器和物理差分总线之间的接口。该器件支持 1 kBaud 到 1 MBaud 数据传输速率。IFX1050G 具有 3 个不同的工作模式:正常模式、仅接收模式和待机模式。模式选择由逻辑输入引脚 RM 和 INH 控制。与同一单片电路上的DMOS功率器件一致,基于智能电源技术SPT ® 的IC允许双极和CMOS控制电路。IFX1050G 设计能够承受工业应用恶劣条件,在宽频率范围内具有优异 EMC 性能。
特征描述
- CAN 数据传输速率从 1 kBaud 到 1 MBaud
- 仅接收模式和待机模式
- 优化的电磁兼容性 (EMC)
- 针对电磁干扰(EMI)进行优化,实现高抗扰度
- 总线引脚具有短路保护
- 过温保护
- 温度范围非常广(-40°C 至 125 °C)
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 高成本效益器件,替代工业市场标准器件 *1050/*1051
- 高速通信
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 安全/访问控制
- 建筑自动化
图表
支持