IFX1050G VIO
综述
高速 CAN 收发器 IFX1050GVIO 针对工业应用高速差分模式数据传输进行优化,兼容 ISO/DIS 11898 标准。该系列产品在 12 V 和 24 V 系统中用作 CAN 协议控制器和物理差分总线之间的接口。IFX1050GVIO 专门针对工业应用条件设计,具有出色的 EMC 性能。
特征描述
- CAN 数据传输速率高达 1 MBaud
- 待机模式
- 适合12 V和24 V应用
- 优异的 EMC 性能(极高抗扰度和极低发射)
- 总线引脚具有接地和电池电压短路保护
- 5V 和 3.3V 微控制器适用型号
- 过温保护
- 环保产品(符合 RoHS)
优势
- 高成本效益器件,替代工业市场标准器件 *1050/*1051
- 高速通信
- 温度范围广
潜在应用
- 工业自动化
- 医疗保健
- 通信
- 安全/访问控制
- 建筑自动化
图表
支持