TLE8458G
综述
The TLE8458G 及其衍生产品 TLE8458GV33、TLE8458GU 和 TLE8458GUV33 在一个单片电路上可集成低压降稳压器和 LIN 收发器。该器件可用于同时提供微控制器和驱动 LIN 总线。TLE8458Gx 与 TLE7259-2GE 等独立运行的 LIN 收发器引脚兼容。在一个电路上,组合稳压器和 LIN 收发器一起使用可以将典型应用的静态电流降至 8μA,而 TLE8458G 仍然能够唤醒 LIN 总线信号,或者唤醒本地输入 WK 上的信号变化。TLE8458G 符合 LIN 的所有标准,其工作电源范围广,适用于所有汽车应用。基于英飞凌智能功率技术SPT®,TLE8458Gx 具有出色的 ESD 稳健性和极高的电磁兼容性(EMC)。TLE8458Gx 在广泛的频率范围内可以达到极低的电磁辐射水平。TLE8458Gx 系列和英飞凌 SPT® 技术均经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。
特征描述
- LIN 收发器符合 LIN 2.1(20 kBit/s)或 SAE J2602(10.4 kbit/s)标准
- 5 V 或3.3 V 低压降稳压器
- 50 mA 的电流能力
- 正常模式、中断模式和睡眠模式
- 通过总线从睡眠模式唤醒
- 从本地 WK 引脚唤醒
- 中断模式和睡眠模式下的静态电流消耗非常低
- 中断模式和睡眠模式下的静态电流消耗非常低
- 根据 IEC61000-4-2,具有极高的 ESD 稳定性,±10 kV
- 总线短路至接地和 Vbat 保护
- 软件闪光模式
- 过温保护
- 引脚和功能与单个 LIN 收发器兼容 (如TLE7259-2GE / GU)
- 与 TLE8458E 完全兼容
- 环保产品(符合RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 车身和便利
- 安全应用
- 动力系统
- 小型电动车
支持