TLE7269G
综述
TLE7269G 是用于本地互连网络(LIN)的收发器,具有集成唤醒和保护功能。它是专门为使用 2.4 kBaud 至 20 kBaud 数据传输速率的车载网络而特殊设计的。TLE7269G 在协议控权器和 LIN 网络内的物理总线之间发挥总线驱动器的作用。TLE7269G 符合 LIN 的所有标准,工作电源范围广,适用于所有汽车应用。
TLE7269G 内单片电路上集成两个独立 LIN 收发器。两个收发器提供不同的工作模式,分离 INH 输出来控制外部电路,类似于电压调节器。在睡眠模式下,TLE7269G 两个集成 LIN 收发器的静态电流均小于 10 mA,同时两个收发器仍然能够被 LIN 总线流量或本地唤醒输入唤醒。总线引脚上的漏电流非常低,TLE7269G 特别适用于部分供电的网络并且支持 LIN 网络的低静态电流要求。
TLE7269G 基于英飞凌智能电源技术 SPT®,具有出色的 ESD 稳定性和极高的电磁抗扰度 (EMI)。TLE7269G 在广泛的频率范围内电磁辐射极低,这与电池电压无关。与同一单片电路上的DMOS功率器件一致,英飞凌智能电源技术SPT®允许双极和CMOS控制电路。TLE7269G 和英飞凌 SPT® 技术均经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。
特征描述
- 两个独立 LIN 收发器传输速率最高可达 20 kBaud
- 引脚兼容单个 LIN 收发器(例如 TLE7259-2GE/GU)
- 符合 LIN 规范 1.3、2.0、2.1 和 SAE J2602
- 根据 IEC61000-4-2,具有极高的 ESD 稳定性,达到 ±8 kV
- 优化了低电磁辐射 (EME)
- 针对电磁干扰(EMI)的高抗扰度进行了优化
- 睡眠模式下具有唤醒功能,电流消耗非常低
- 唤醒禁用功能具有唤醒源检测
- 总线输出上的漏电流非常低
- 控制电压调节器输出
- 兼容数字 I/O 电平,适用于 3.3V 和 5V 微控制器
- 总线对 VBat 短路保护以及总线对接地短路保护
- 过温和欠电压保护
- 闪光模式和低斜率模式
- 环保产品(符合 RoHs)
- 符合 AEC
优势
- 布局选项减少布局工作量
-
潜在应用
- 车身和便利
- 安全应用
- 动力系统
- 小型电动车
支持