TLE7268SK
综述
TLE7268SK 是英飞凌的第二代DUAL LIN收发器,专为高达20 kbps的数据传输速率而设计,完全符合ISO17987-4,LIN规范2.2A和SAE J2602标准。TLE7268SK 采用标准 DSO-14 封装;而 TLE7268LC采用小型无铅 TSON-14 封装,具有引脚尖端检查 (LTI) 功能,实现自动光学检测 (AOI)。在汽车车身和内部电子相关的应用中,LIN网络的数量正在稳步增加。因此,一些车身控制模块(BCM)需要提供超过20个LIN总线连接。此外,还要求具有针对高端到低端BCM功能的不同组件型号,以实现最具吸引力的BOM成本。英飞凌的TLE7268SK 提供完美的解决方案,将DSO-14封装与其他单通道LIN收发器的模块化PCB布局功能相结合,如TLE7258SJ 。与英飞凌的TLE7268 相比,现有的QUAD LIN解决方案无法提供此类放置灵活性。此外,QUAD LIN器件的更高集成度并不一定会令效率更高,PCB布局占用空间更小。
除了车身控制模块之外,新型TLE7268 DUAL LIN 还非常适用于网关和超声波停车模块,其中传感器通过专用LIN总线连接到中央模块。
优势
- 两个独立的单线LIN收发器集成于一个器件中
- 符合 ISO 17987-4,LIN 规范 2.2 A 和 SAE J2602
- 睡眠模式下仍具有唤醒功能,且电流消耗非常低
- 兼容数字 I/O 电平,适用于 3.3V 和 5V 微控制器
- 非常高的静电放电可靠性
- PG-DSO-14和微型PG-TSON-14封装可选
- 引脚和封装与单个LIN收发器兼容,如TLE7257SJ, TLE7258SJ, and TLE7259-3GE
潜在应用
- 车身控制模块和车身域控制器
- 超声波停车辅助
- 网关模块
支持