TLE7259-3LE
综述
TLE7259-3 是用于本地互连网络(LIN)的收发器,具有集成唤醒和保护功能。它是专门为使用 2.4 kbps 至 20 kbps 数据传输速率的车载网络而特殊设计的。TLE7259-3 在协议控权器和 LIN 网络的物理总线之间发挥总线驱动器的作用。 TLE7259-3 符合 LIN 的所有标准,工作电源范围广,适用于所有汽车应用。
通过使用不同的操作模式和 INH 输出,TLE7259-3 可以控制如稳压器等的外部元件。在休眠模式下,TLE7259-3 的静态电流通常小于 8μA,与此同时,在检测 LIN 总线流量和本地唤醒信号时,它仍具有唤醒功能。由于总线引脚上的漏电流非常低, TLE7259-3 特别适用于部分供电的网络。
凭借英飞凌智能功率技术SPT®,TLE7259-3 具有出色的 ESD 稳健性和极高的电磁兼容性(EMC)。TLE7259-3 在广泛的频率范围内可以达到极低的电磁辐射水平,这与电池电压无关。TLE7259-3 和英飞凌 SPT® 技术均经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。
特征描述
- 单线 LIN 收发器,传输速率高达 20 kbps
- 符合 ISO 17987-4 和 LIN 规范 2.2A
- 睡眠模式下具有唤醒功能,电流消耗非常低
- 总线引脚上的漏电流非常低
- 数字 I/O 电平与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
- TxD 受主超时功能保护
- 改善接收器性能:进度延迟降低,延迟对称性增加
- 总线短路至 V BAT 保护,总线短路至 GND 处理
- 过温保护和电源欠压检测
- Flash 模式支持加速微处理器编程
- 根据 IEC61000-4-2,具有极高的 ESD 稳定性,±15 kV
- 针对高电磁兼容性(EMC)进行了优化; 极低的辐射和高抗干扰能力
- 适用于标准 PG-DSO-8 和无铅 PG-TDSON-8 封装
- PG-TSON-8 封装支持自动光学检测(AOI)
- 适用于 12V 和 24V 板网
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
支持