TLE7259-3GE
综述
TLE7259-3GE 是用于本地互连网络(LIN)的收发器,具有集成唤醒和保护功能。它是专门为使用 2.4 kBaud 至 20 kBaud 数据传输速率的车载网络而特殊设计的。TLE7259-3GE 在协议控权器和 LIN 网络内的物理总线之间发挥总线驱动器的作用。TLE7259-3GE 符合 LIN 的所有标准,工作电源范围广,适用于所有汽车应用。通过不同的操作模式和 INH 输出,TLE7259-3GE 可以控制如稳压器等的外部元件。在休眠模式下,TLE7259-3GE 的静态电流小于 8μA,与此同时,在检测 LIN 总线流量和本地唤醒输入时,它仍具有唤醒功能。主线引脚上的漏电流非常低, TLE7259-3GE 特别适用于部分供电的网络,并支持LIN网络的低静态电流要求。基于英飞凌智能功率技术SPT®,TLE7259-3GE 具有出色的 ESD 坚固性和极高的电磁抗扰度(EMI)。TLE7259-3GE 在广泛的频率范围内电磁辐射极低,这与电池电压无关。与同一单片电路上的DMOS功率器件一致,英飞凌智能电源技术SPT®允许双极和CMOS控制电路。TLE7259-3GE 和英飞凌 SPT® 技术均经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。
特征描述
- 单线收发器,引脚与TLE7259-2GE兼容
- 传输速率高达20 kBaud
- 符合LIN规范3,2.0, 2.1和2.2
- 根据 IEC61000-4-2,具有极高的 ESD 稳定性,+/-15 kV
- 优化了低电磁辐射 (EME)
- 针对电磁干扰(EMI)的高抗扰度进行了优化
- 睡眠模式下电流消耗极低,典型值 <8µA
- 唤醒源检测
- 总线输出上的漏电流非常低
- 兼容数字 I/O 电平,适用于3V 和 5V 微控制器
- 适用于 12V 和 24V 板网
- 总线短路至 VBAT 保护,总线短路至 接地 处理
- 过温保护和欠压检测
- 闪光模式
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 车身控制器和网关模块
- 开关面板
- 雨刮器和车窗升降模块
- 车门和座椅控制模块
- 发动机管理单元
支持