TLE7258SJ
综述
TLE7258 是用于本地互连网络(LIN)的收发器,具有集成唤醒和保护功能。它是专为使用 20 kbps 数据传输速率的车载网络而设计的。TLE7258 在协议控权器和 LIN 网络的物理总线之间发挥总线驱动器的作用。TLE7258 符合 LIN 的所有标准,工作电源范围广,适用于所有汽车应用。
通过使用不同的操作模式和 INH 输出,TLE7258 可以控制如稳压器等的外部元件。在休眠模式下,TLE7258 的静态电流通常小于 10μA,与此同时,在检测 LIN 总线流量时,它仍具有唤醒功能。由于总线引脚上的漏电流非常低, TLE7258 特别适用于部分供电的网络。
凭借英飞凌 BiCMOS 技术,TLE7258 具有出色的 ESD 稳健性和极高的电磁兼容性(EMC)。TLE7258 在广泛的频率范围内电磁辐射极低,这与电池电压无关。TLE7258 经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。
特征描述
- 单线 LIN 收发器,传输速率高达 20 kbps
- 符合 ISO 17987-4,LIN 规范 2.2A 和 SAE J2602
- 睡眠模式下仍具有唤醒功能,且电流消耗非常低
- 总线引脚上的漏电流非常低
- 数字 I/O 电平与 3.3V 和 5V 微控制器兼容
- 切换到正常操作模式后,TxD 受主超时功能和状态检查保护
- 总线短路至 VBAT 保护,BUS线短路至接地 处理
- 过温保护和电源欠压检测
- 极高的 ESD 稳定性,达到 ± 10 kV,符合 IEC61000-4-2 和 HBM 标准
- 针对高电磁兼容性(EMC)进行了优化; 极低的辐射和高抗干扰能力
- 适用于标准 PG-DSO-8 和无铅 PG-TDSON-8 封装
- PG-TSON-8 封装支持自动光学检测(AOI)
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
支持