TLE6258-2G
综述
单线收发器 TLE6258-2G 是单片集成电路,采用 PG-DSO-8 封装。该器件用作协议控制器和物理总线之间的接口。TLE6258-2G 特别适用于驱动汽车和工业应用 LIN 系统总线。此外,该产品可用于标准 ISO9141 系统。TLE6258-2G 具有待机模式,减少电流消耗。由总线消息引发的唤醒将 RxD 输出设为低,直到器件切换至正常工作模式。与同一单片电路上的DMOS功率器件一致,基于智能电源技术SPT®的IC允许双极和CMOS控制电路。设计该 TLE6258-2G 是为了让汽车应用可以承受恶劣的条件。
特征描述
- 单线收发器,适用于 LIN 协议
- 符合LIN规范1.2,1.3和2.0
- 兼容 ISO 9141 功能
- 传输速率高达20 kBaud
- 待机模式下,超低电流消耗
- 总线唤醒
- 接地和电池短路
- 过温保护
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 车身和便利
- 安全应用
- 动力系统
- 小型电动车
支持