TLE9222PX
综述
TLE9222PX FlexRay 收发器根据 FlexRay Electrical 物理层规范 3.0.1 设计用于 1 Mbit/s 至 10 Mbit/s 的数据传输速率。
总线驱动器 (BD) 实现 FlexRay 节点和通信信道之间的物理接口。它为总线提供差分发送和接收能力,允许节点双向分时多工二进制数据流传输。
除发送和接收功能,TLE9222PX 还提供低功率待机操作、电源电压监控(欠电压检测)以及总线故障检测,并且可作为总线与 ECU 之间的 ESD 保护屏障。
特征描述
- 符合 FlexRay 电气物理层规范版本 3.0.1 和 ISO 17458-4。
- 针对时间触发的车载网络进行优化,数据传输速率从 1 Mbit/s 至 10 Mbit/s
- 支持最少 60 ns 的位时间
- 数字接口引脚上的自动电压调试
- 总线故障保护和错误检测
- 根据 IEC61000-4-2,具有极高的 ESD 稳定性,±8 kV
- 针对高电磁兼容性(EMC)进行优化;极低的辐射和高抗干扰能力
- 标准 TSSOP-14 封装
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 电动转向
- 高级驾驶员辅助系统 (ADAS)
- 底盘控制和动力系统
支持