TLE9222LC
综述
TLE9222LC FlexRay 收发器是市场上世界上尺寸较小的 FlexRay 收发器,采用 微型TSON-14 封装。这使得 TLE9222L C 成为具有严格的空间限制,需尽可能使用极小型封装要求的应用的理想之选。根据 FlexRay 电气物理层规范 3.0.1,其设计数据传输速率从 1 Mbit/s 到 10 Mbit/s。总线驱动程序(BD)实现 FlexRay 节点和通信通道之间的物理接口。它为总线提供差分发送和接收功能,允许节点双向时分多路复用二进制数据流传输。除了发送和接收功能,TLE9222LC 还提供低功耗待机操作,电源电压监控(欠压检测)以及总线故障检测,并代表总线和 ECU 之间的 ESD 保护屏障。
特征描述
- 符合 FlexRay 电气物理层规范 3.0.1 版和 ISO 17458-4
- 采用微型 TSON-14 封装,是世界上极小的 FlexRay 收发器
- 针对时间触发的车载网络进行了优化,数据传输速率从 1 Mbit/s 到 10 Mbit/s
- 支持最小 60 ns 的最小位时间
- 数字接口引脚上的自动电压适配
- 总线故障保护和错误检测
- 根据 IEC61000-4-2,具有出色的 ESD 稳定性;±8 kV
- 针对高电磁兼容性(EMC)进行了优化; 极低的辐射和高抗干扰能力
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 电动助力转向
- 高级驾驶员辅助系统(ADAS)
- 底盘控制和动力总成
支持