TLE9221SX
综述
FlexRay 是串行确定性总线系统,适用于实时控制应用。该产品针对汽车内部控制应用的未来要求设计,提供高达 10 Mbit/s 数据传输速率。FlexRay 设计实现无冲突数据通信。节点不进行仲裁,FlexRay 通信控制器 (CC) 在正常工作期间确保无冲突总线访问。FlexRay 总线系统受国际 FlexRay 联盟专利保护。该联盟定义并公布对 FlexRay 总线系统、数据链路层、物理层和所有其他必要应用层的要求。TLE9221SX FlexRay 收发器是一款 FlexRay 总线驱动器 (BD),用作通信控制器和总线介质之间的物理接口。完全符合 FlexRay 电气物理层规范 3.0.1 版本(首字母缩略词 EPL)。
特征描述
- 符合 FlexRay 电气物理层规范 3.0.1 版本
- 针对时间触发车载网络优化,数据传输速率从 1 Mbit/s 到 10 Mbit/s
- 优化电磁抗性 (EMI)
- 极低的电磁辐射 (EME),支持大型网络和复杂总线拓扑
- 同业产品中优秀的 ESD 稳健性,在 HBM 规范下达到 +/-10 kV,在 IEC61000-4-2 标准下达到 +/-11 kV
- 支持 60 ns 最短位时间
- 优化数字输入,最大限度减少抖动
- 集成总线监控器接口
- 总线故障保护和错误检测
- 数字接口引脚自动电压适配
- 经过优化的大电流数字输出,可以驱动长线或高电容性负载
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 动力系统
- 底盘控制
- 电动助力转向系统和高级驾驶辅助系统
支持