TLE9252VSK
综述
TLE9252VSK 是一款专为汽车和工业应用 HS CAN 网络而设计的收发器,灵活数据速率高达 5 Mbit/s。该收发器满足最新 ISO 标准要求,完全符合 ISO 11898-2 (2016) 和 SAE J2284-4/-511898-2 (2016) 要求。可唤醒式 TLE9252VSK 为全球 OEM 应用提供最新的总线唤醒模式 (WUP) 功能,优化滤波器时间:0.5μs < tFilter < 1.8μs。
非低功率模式(正常工作模式和仅接收模式)和低功率模式(睡眠模式和待机模式)根据所需功能进行优化,降低电流消耗。即便在整个温度范围内处于静态电流低于 26 μA 的睡眠模式中,TLE9252VSK 仍能检测到 HS CAN 总线上的唤醒模式 (WUP)。
VIO 基准电压输入用于启用 3.3 V 和 5 V 微控制器接口。TLE9252VSK 采用标准 DSO-14 封装;而 TLE9252VLC 采用小型无铅 TSON-14 封装,具有引脚尖端检查 (LTI) 功能,实现自动光学检测 (AOI)。
特征描述
- 完全符合 ISO 11898-2 (2016) 和 SAE J2284-4/-5
- 确保回路延迟对称性,支持 CAN FD 数据帧高达5MBit/s
- 适用于全球 OEM 应用的总线唤醒模式 (WUP) 功能,优化滤波器时间:0.5μs < tFilter < 1.8μs
- 出色的静电放电可靠性
- 睡眠模式下电流消耗极低,最大电流仅为 26μA
- TxD 超时、RxD 逆向箝位和过温关断等故障保护功能
- VCC 和 VIO 电源扩展供电范围
- 自主总线偏置符合 ISO 11898-2 (2016) 标准
- 独立 VIO 输入适应不同的微控制器电源电压
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 汽车音响和导航系统、信息娱乐系统
- 网关 ECU 和主控制器
- 雷达和激光定位器模块
- 仪表盘、仪表板
培训
支持