TLE9251LE
TLE9251LE 是最新一代英飞凌高速CAN收发器的组成部分,用于汽车和工业应用的HS CAN网络。
它旨在满足旧版ISO11898标准(2003年的ISO11898-2和2007的ISO11898-5)以及ISO 11898-2(2016)物理层规范的最新版本的要求。
此外,它还符合SAE标准J1939和J2284-4 / 5。根据ISO 11898-2(2016),TLE9251LE具有低功耗待机模式,具有总线唤醒模式(WUP)检测功能。
在待机模式下,TLE9251LE能够检测唤醒模式。TLE9251LE 采用小型无引脚PG-TSON-8封装,也可采用PG-DSO-8 封装,称之为TLE9251SJ。
两种封装均符合 RoHS 且无卤素。采用PG-TSON-8封装的TLE9251LE,支持自动光学检测 (AOI) 的焊接要求。
作为物理总线层和 HS CAN 协议控制器之间的接口,TLE9251LE 保护微控制器免受网络内产生的干扰。具有非常高的ESD稳定性和完美的RF抗扰度,可在汽车应用中使用,无需添加例如抑制二极管等额外的保护设备。
基于 CANH 和 CANL 输出信号的高对称性,TLE9251LE 可以在广泛的频率范围内提供极低的电磁辐射 (EME) 水平。TLE9251LE可以满足甚至严格的EMC测试限制,无需额外的外部电路,例如共模扼流圈。出色的发射器对称性与接收器的优化延迟对称性的结合,使得TLE9251LE能够支持CAN FD数据帧。基于网络范围和即将发生的寄生效应,器件支持高达5 MBit / s的数据速率。过热保护,输出电流限制或TxD超时功能等故障安全功能可保护TLE9251LE和外部电路。虽然未提供收发器TLE9251LE,但总线处于关闭状态并显示出理想的被动行为:HS CAN网络中的所有其他用户的可能负载极低。
特征描述
- 完全符合ISO11898-2 (2016)
- 确保回路延迟对称性,以支持高达 5 Mbit/s 的 CAN FD 数据框
- 电磁辐射 (EME) 极低,可在无需额外的共模扼流圈的情况下使用
- 适用于全球 OEM 应用的总线唤醒模式 (WUP) 功能,优化滤波器时间:
- 待机模式下,静态电流极小化
- 还可提供小型无引线TSON8封装,用于自动光学检测 (AOI)