TLE9250VSJ
综述
TLE9250VSJ 是新一代英飞凌高速CAN收发器,用于内部的HS CAN网络中,适用于汽车和工业应用。该收发器符合ISO11898标准(ISO11898-2 (2003)以及即将推出的新版ISO 11898-2(2016)物理层规范要求。此外,它还符合SAE标准J1939和J2284-4 / 5。TLE9250VSJ采用标准PG-DSO-8封装,也采用小型无引脚PG-TSON-8封装,称之为TLE9250VLE。两种封装均符合 RoHS 且无卤素。此外,PG-TSON-8 封装支持可靠的自动光学检测 (AOI) 的焊点要求。作为物理总线层和 HS CAN 协议控制器之间的接口,TLE9250VSJ 可保护微控制器免受网络内产生的干扰。该器件具有极高的静电放电 (ESD) 抑制能力和出色的射频抗扰度,无需添加额外保护设备(如抑制器二极管)。基于 CANH 和 CANL 输出信号的高对称性,TLE9250VSJ 可以在广泛的频率范围内提供极低的电磁辐射 (EME) 水平。TLE9250VSJ 可以在无需其他外部电路(如共模扼流圈)的情况下满足严苛的EMC测试限制。完美的发射器对称性与接收器的优化延迟对称性相结合,使TLE9250VSJ 能够支持CAN FD数据帧。该器件支持高达5MBit/s的比特率,具体取决于网络的大小和随之而来的寄生效应。过热保护,输出电流限制或TxD超时功能等故障安全功能,可保护TLE9250VSJ 和外部电路。在没有为收发器TLE9250VSJ 供电时,总线关闭,并向高速CAN网络的所有其他节点以尽可能低的负载表现理想的被动行为。
特征描述
- 完全符合ISO 11898-2(2016)
- 确保回路延迟对称性,以支持高达 5 Mbit/s 的 CAN FD 数据框
- 电磁辐射 (EME) 极低,可在无需额外的共模扼流圈的情况下使用
- VIO 输入,用于微控制器电源的电压适应(3.3V或 5V)
- 省电模式
- 还提供微型无引脚PG-TSON-8封装,可用于自动光学检测(AOI)
- 出色的静电放电可靠性
- V CC 的扩展供电范围
- TxD 超时功能
- 针对电磁抗扰度 (EMI) 的广泛共模范围
- 断电状态下的非常低的 CAN 总线漏电流
支持