TLE7250XLE
综述
TLE7250X 是一款专为汽车和工业应用中的 HS CAN 网络而设计的收发器。作为物理总线层和 CAN 协议控制器之间的接口,TLE7250X 将信号驱动到总线,并保护微控制器免受网络内产生的干扰。基于 CANH 和 CANL 信号的高对称性,TLE7250X 可以在广泛的频率范围内提供极低的电磁辐射 (EME) 水平。TLE7250X 采用小型无铅 PG-TSON-8 封装和 PG-DSO-8 封装。两种封装均符合 RoHS 且无卤素。此外,PG-TSON-8 封装支持自动光学检测 (AOI) 的焊点要求。TLE7250XLE 和 TLE7250XSJ 满足或超过 ISO11898-2 的要求。TLE7250X 提供数字电源输入 VIO 和仅接收模式。其设计满足 CAN FD 的增强物理层要求,并支持高达 2 MBit/s 的数据速率。基于 HS CAN 总线接口上非常低的漏电流,TLE7250X 可以在断电状态下提供出色的被动行为。这些以及其他特性使得 TLE7250X 非常适合混合供电 HS CAN 网络。TLE7250XLE 基于英飞凌智能功率技术 SPT,TLE7250X 具有出色的 ESD 抗扰度和极高的电磁抗扰度(EMI)。TLE7250X 和英飞凌 SPT 技术均经过 AEC 认证,可以承受恶劣的汽车环境条件。两种不同的运行模式、TxD 超时等额外的故障保护功能以及 CANH 和 CANL 信号的优化输出转换速率,使 TLE7250X 成为了具有高数据传输速率的大型 HS CAN 网络的理想选择。
特征描述
- 完全符合 ISO11898-2
- 针对电磁抗扰度 (EMI) 的广泛共模范围
- 极低的电磁辐射 (EME)
- 出色的静电放电可靠性
- 确保回路延迟对称性,以支持高达 2 Mbit/s 的 CAN FD 数据框
- V IO 输入,用于微控制器电源的电压适应
- V CC 和 V IO 电源的扩展供电范围
- CAN 防短路接地,电池和 V CC
- TxD 超时功能
- 断电状态下的低 CAN 总线漏电流
- 过温保护
- 汽车瞬态保护
- 仅接收模式
- 环保产品(符合 RoHS)
- 两款封装类型:PG-DSO-8 和 PG-TSON-8
- AEC 认证
支持