TLE6250G
综述
HS CAN 收发器系列 TLE6250(TLE6250G 和 TLE6250GV33)是单片集成电路,提供裸芯片和 PG-DSO-8 封装。该系列 IC 针对汽车和工业应用中的高速差分模式数据传输进行优化,兼容 ISO/DIS 11898。该系列产品在 12 V 和 24 V 系统中用作 CAN 协议控制器和物理差分总线之间的接口。与同一单片电路上的DMOS功率器件一致,基于智能电源技术SPT®的IC允许双极和CMOS控制电路。设计TLE6250G是为了让汽车应用可以承受恶劣的条件并且提供出色的EMC性能。
特征描述
- CAN 数据传输速率高达 1 MBaud
- 仅接收模式和待机模式
- 适合12 V和24 V应用
- 优异的 EMC 性能(极高抗扰度和极低发射)
- 5 V 和 3.3 V 微控制器适用型号
- 总线引脚具有接地和电池电压短路保护
- 过温保护
- 温度范围非常广(-40°C 至 150 °C)
- 环保产品(符合 RoHS)
- AEC 认证
潜在应用
- 身体和便利
- 安全应用
- 动力系统
- 小型电动车
支持