汽车 CAN 收发器
综述
具有多个主动式功能的CAN(控制区域网络)串行总线最初的开发目标旨在用于ISO 11898国际标准定义的数据速率高达1 Mbps的汽车。由于该方案能够在恶劣的汽车环境中工作,因此CAN已经在现代汽车中应用于不同的用途,如车身、安全、动力系统和信息娱乐系统。
最近,汽车行业刚刚建立了CAN FD(灵活数据速率)协议,用于实现5 Mbit/s的高速CAN通信和CAN PN(局部网络),从而提高能耗效率。
客户可根据各自的车辆网络架构和相关的ECU供电路径使用不同的收发器类型。 英飞凌收发器确保可靠的车载通信,并有助于最大限度地降低整车的电流消耗和二氧化碳排放。 英飞凌的收发器产品以其高性能、高耐用性和高可靠性,为客户提供最大价值。
产品
视频
培训
支持