收发器
综述
收发器 子类别
折叠所有子类别 展开所有子类别
汽车收发器 |
工业收发器 |
|
|
鉴于现代车辆电控单元 (ECU) 之间对数据交换的需求稳步增长,汽车业正致力于推行 CAN(控制区域网络)、LIN (本地互连网络)和基于 FlexRay™ 协议的总线系统等网络。
FlexRay™ 可提供最快的数据速率,涵盖具有高带宽要求的安全相关应用。
CAN (控制区域网络) 可用于需要中等数据速率进行模块间数据交换的网络。近期制定的旨在加快CAN 通信的CAN FD(灵活数据速率)协议(速度可达 5 Mbit/s)以及旨在提高能效的 CAN PN(局部网络)协议体现了这一最新发展趋势。
基于 LIN(本地互连网络)协议的总线系统主要用于低数据速率要求的舒适性相关功能或信令的数据交换。
> 产品组合英飞凌可为 FlexRay、CAN 和 LIN 等不同的车载总线细分市场提供广泛的汽车收发器产品系列。 |
在复杂的自动化、楼宇和电力控制、安全、制造、照明和医疗系统中,每个外围系统元件都需要通过可靠的通信总线与主控制单元和其他外围设备通信。值得一提的是,在此类工业应用中,CAN 是公认的最充分、最可靠且性价比最高的通信标准。我们的工业 CAN 收发器品质一流,经久耐用,性能可靠,具有极高的抗电磁干扰鲁棒性。确保符合 ISO 标准要求。
>产品组合我们的工业收发器 IFX1050G 已针对高速通信进行优化,提供高度可靠性,而 IFX1050GVIO 配备 3.3v 逻辑输入/输出,完美满足微控制器要求。IFX1040 额外提供总线唤醒功能。最近,我们的工业收发器产品组合还新增了符合灵活数据速率标准的 CAN 收发器。IFX1051LE 和 IFX1051SJ 的数据速率最高可达 2 Mbit/s,拥有适合大型工业 CAN 网络的功能。先进的超小型封装亦应运而生。 |
|
|
|
亮点
详情
培训
应用
支持