基于雷达的存在检测

由XENSIV™ BGT60TR13C雷达驱动 (传感)

想象一下,您拥有一个聪明智慧的家,其中的设备能够想您所想,并作出相应的反应。想想那些总是知道您在哪个房间的扬声器,还有当您进入房间时自动打开、离开房间时自动关闭的灯,以及在您接近时就能启动的设备。

英飞凌高度精准的、基于雷达的存在检测解决方案可助力所有这一切甚至更多目标的实现!它能让智能设备检测是否有人在视野范围内,并与此人进行直观地互动。

雷达如何能让您的家更直观、更智能

英飞凌基于雷达的存在检测解决方案

英飞凌基于雷达的存在检测解决方案可检测规定的范围内是否有人存在。在我们XENSIVTM 60 GHz雷达及其先进的基于雷达的存在检测算法的助力下,该解决方案能以极高的精度检测微观和宏观运动。

雷达探测范围可以个性化地配置,探测距离最大达到5米。您必须大力挥手才能把灯打开,或者四处走动才能让灯一直亮着的日子已经成为过去。

工作原理

XENSIVTM 60 GHz雷达以一定的角度在不超过设定距离的范围内持续追踪目标。下图阐释了雷达在规定范围内检测目标时所发挥的功能。

英飞凌基于雷达的存在检测解决方案正在使用中

运用XENSIV™ 60 GHz雷达进行存在检测

英飞凌基于雷达的存在检测解决方案的益处

特征

益处

动态的距离设置

可设置探测范围

微观运动检测

当人站着或坐着不动的时候也能进行可靠的存在检测

绝对私密

没有录像

隐藏布置

大多数表面覆盖材料都适用

 

方位角和仰角

为何使用基于雷达的存在检测解决方案?

英飞凌基于60GHz 基于雷达的存在检测解决方案相比常规存在检测技术具有的独特优势

 

 

与英飞凌之间的合作阶段不同,您拥有的选择也不同

存在检测测试包

如果您想将我们的存在检测解决方案与其它家用器具相连,可以尝试我们随时可用的测试包。

价格: € 399,-

测试包里包含哪些东西 

  • 将英飞凌基于雷达的存在检测测试包与任何家用器具相连,以便进行存在感知
  • 通过蓝牙轻松连接英飞凌的存在检测应用程序

提供现货

外形尺寸参考设计

我们已经更进一步地利用完全合格的软件打造出英飞凌优质的参考设计

  • 基于60GHz雷达、符合FCC和SRRC认证、随时可用的存在检测解决方案
  • 高性价比,易于集成

2019年第四季度提供 

问答

可以,人的存在探测距离可以设置在20 cm至5 m之间。

可以,英飞凌的解决方案可在户外使用。但有些户外应用可能需要更大的探测距离。 如果您需要更大的探测距离,可以了解一下英飞凌的

在5米的范围内也能进行可靠的存在检测。

英飞凌基于雷达的存在检测解决方案非常灵敏,因而相比常规的存在检测技术而言具有独特的优势。这项技术可根据人的呼吸作出反应(即使人未在移动)。因为能够检测这些微观运动,它非常适合用于让用户与设备之间进行直观地交互。这意味着用户不再需要通过在传感器前面挥手来确保灯一直亮着(等等之类)。

相关应用