报警系统
由XENSIV™ IM69D130麦克风和DPS310大气压力传感器驱动的、基于传感器融合的报警系统
我们希望报警系统能为我们的所爱提供可靠的保护,同时还能避免错误报警。 现有的报警系统可被狗叫声或电影中的背景噪声等各种声音触发。凭借我们正在申请专利的、将声音与压力信息相结合的概念,英飞凌报警系统可以完全按照您的期望作出反应。
英飞凌报警系统让您高枕无忧
英飞凌正在申请专利的传感器融合概念可实现更高准确度和精度的入侵检测
英飞凌报警系统的优势:
- 最高可靠度
- 避免错误报警
工作原理
英飞凌的报警系统相比传统报警系统能提供更多信息
与英飞凌之间的合作阶段不同,您拥有的选择也不同
报警系统测试包
外形尺寸参考设计
我们已经更进一步地利用完全合格的软件打造出英飞凌优质的参考设计
- 通过UART轻松显示所有三种模式
- 测试模式
- 玻璃破碎模式
- 入侵模式
- 灵敏度可根据房间面积的大小进行调整
- 通过LED指示已检测的玻璃破碎/入侵事件
- 完全测试合格的软件,结合小巧的外形
基于XMC微控制器的参考设计
芯片分解设
如果您正处于设计阶段,并在寻求专家的支持,我们可与您携手完成设计之旅
由Flex助力打造的报警系统解决方案
通过携手合作伙伴Flex,我们可为您提供完整的解决方案。
开发验证与测试(DVT)模块
- Flex的模块化boardlets产品组合可实现快速的原型设计。
- 这些boardlets包含从传感、连接和电源、到计算的一系列核心功能。
- 兼容羽毛状外形使得可以进入一个开放、动态的生态系统,从而方便在概念阶段进行创新。
采用系统级封装(SiP)的、量产和充分测试的报警系统解决方案
- 基于Flex的专利封装技术
- 单一的11 mm x 11 mm封装
- 容易集成、随时可用、功能齐全的英飞凌报警系统
- SiP可集成包括下列项目在内的所有器件:
- 英飞凌报警系统融合玻璃破碎及入侵检测软件
- 英飞凌压力传感器和MEMS麦克风
- QuickLogic EO3单片机
- 闪存和分立式元器件
- 报警触发事件输出
提供现货