Gallium Nitride (GaN)
CoolGaN™ - 新的电源标杆
当今对高性能和低成本功率转换产品的需求由消费者对更长的电池寿命、更快的手机充电速度、电动汽车 (EVs) 发展或电动工具的期望所影响。消费者希望以更低的成本从超大规模数据中心、电信通信服务器群和即将融入到我们日常生活环境中的 5G 通信塔的庞大网络中获得更快的数据通信以及强大的人工智能 (AI) 功能。
实现高性能以及降低这些应用的前期和运营成本的核心是先进的功率电子器件,通过多级方式处理公用电源电压,最终以高效和低成本的方式为我们的器件供电。多年来,这一进步得益于不断的创新,从而开发出一系列高低压硅功率晶体管,这些产品更新迭代,持续改进,令我们惊喜不已。
然而,虽然以往功率半导体一直使用硅衬底,但硅半导体在涉及高电压时其性能有限。因此,其他材料如氮化镓 (GaN) 正越来越多地被用来代替硅材料。氮化镓技术公司已经开发出创新的氮化镓 (GaN) 技术,可以提供更高的开关频率,同时将损耗保持在非常低的水平。半导体制造商在氮化镓技术方面的这些发展提供了更长的电池寿命和更快的手机充电速度、电动汽车 (EVs) 、及 电动工具,以及更快的数据通信能力。
英飞凌的创新型 GaN 电源技术包括 600V CoolGaN™ GIT HEMT 技术。HEMT 是高电子迁移率晶体管的缩写,其原理是通过将两个结构不同的衬底放在一起形成异质结晶体管,以促进更高的电子迁移率,并能在氮化镓 HEMT 工作期间实现稳定的开关性能。
氮化镓 (GaN) 是一种宽禁带半导体材料,与碳化硅 (SiC) 同属一类。如果可以生长出大直径的单晶氮化镓来制作加工用的晶片,就可以用类似于今天制造碳化硅 MOSFET 的方式来制造垂直晶体管。然而,氮化镓的特性使得生长氮化镓衬底变得非常困难。相反,氮化镓芯片可以通过使用现有的、低成本的硅片作为衬底,并通过外延生长氮化镓,将其制作成横向晶体管,也就是高电子迁移率晶体管 (HEMT)。
由于 GaN HEMT 晶体管提高了功率密度,并能运行高速开关,因此它们是需要快速导通和关断速度的半导体器件的理想之选,同时能够实现更高的效率和可靠性。
氮化镓半导体适用于各种应用的电源和转换。例如,英飞凌的氮化镓技术解决方案为电信基础设施的发展提供了基准效率和最大的功率密度。此外,使用英飞凌的氮化镓晶体管进行高效的功率转换,可以降低运营成本,因为氮化镓电源的占用空间更小,同时还能提供最佳的解决方案稳健性。
和英飞凌的所有功率晶体管一样,氮化镓功率晶体管 CoolGaN™ 系列也获得了广泛的单双通道、隔离和非隔离 EiceDRIVER™ 栅极驱动器 IC 的支持。
英飞凌的 GaN EiceDRIVER™ IC,旨在实现高压 CoolGaN™ 氮化镓晶体管设计的最高性能,而且易于使用,因此缩短了上市时间。该系列的栅极驱动器IC 推荐用于高功率和硬开关应用(如图腾柱 PFC)。标准的栅极驱动器 IC (2EDF7275K、 2EDF7275F、 1EDB7275F、 1EDN7550B) 也可以与 CoolGaN™ 氮化镓晶体管一起使用,作为软开关应用(如 LLC)的一个紧凑且经济高效的解决方案。
通过结合业界最可靠的氮化镓和驱动器技术,英飞凌的 CoolGaN™ 集成式功率级 (IPS) 600V 是市面上所有 GaN HEMT 中最可靠和高性能的解决方案之一。 此外,英飞凌为 600V 的 CoolGaN™ 功率半导体提供全系列的栅极驱动解决方案 。
氮化镓驱动解决方案
视频资料
培训
CoolGaN™ - 氮化镓晶体管是市面上性能最好的功率器件。深入了解这项技术。
请点击这里观看电子教学。
在本培训中,我们将向你展示英飞凌的 CoolGaN™ - GaN HEMT 方法。
相关文件
-
How GaN and Si can help deliver higher efficiencies in power conversion and power management
Share 01_00 | Jan 23, 2019 | PDF | 955 kb
-
Reliability and qualification of CoolGaN™
Share 02_00 | May 18, 2022 | PDF | 2.69 mb
-
Gallium nitride technology in server and telecom applicaitons
Share 02_00 | May 18, 2022 | PDF | 1.57 mb
-
Gallium nitride technology in adapter and charger applications
Share 01_00 | Nov 26, 2018 | PDF | 1.69 mb
-
Benefits of GaN e-mode HEMTs in wireless power transfer
Share 01_00 | Nov 26, 2018 | PDF | 1.34 mb