Home 产品分类 晶体管、二极管 二极管 Schottky Diodes BAS3007A-RPP BAS3007A-RPP 综述 反向电压:30 V。正向电流:0.9 A。小型二极管四边形阵列,用于提供极性独立、反向极性保护和低损耗桥整流。正向电压极低:0.7 A 典型值 0.5 V(每个二极管)。快速开关。无铅(符合 ROHS)封装1 特征描述 肖特基二极管整流器, 开关速度高、压降低, 适用于高能效整流器 系统尺寸非常小 提供全桥和半桥 组合 也适用于高级 反向极性保护 潜在应用 LED 照明整流器 节能灯具 移动电池充电器(移动电话、数码相机、PDA) 玩具 指标参数 文件 订单 设计支持 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系