BAS3020B
综述
肖特基整流二极管
特征描述
- 反向电压:30 V
- 正向电流:2 A
- 正向电压低:2 A 时典型值为 0.53 V
- 漏电流低,30 V 时典型值为 40 μA
- 低电感5 V 时典型值为 30 pF
- 高静电放电抗性/瞬态稳健性,符合相关标准,包括 ESD (HBM):3 B 类 (> 8000 V),ESD (MM):C 类 ( > 400 V),ISO7637-2:1 类脉冲 ( -100 V,2 ms)、2 类脉冲 (-300 V,50 μs) 和 3 类脉冲 (-400 V,100 ns)
- 适用于高效直流/直流转换、快速开关、极性保护、整流和箝位应用
- 极小的 SMD 封装 (2.0 x 1.25 x 0.9 mm≥),采用超低热阻设计,扩大工作温度范围,请参见随附的正向电流曲线)
- 尺寸优势明显,特别适合替代 SMA 封装
- 无铅,符合 (RoHS )封装
- 质量符合 AEC Q101 标准
支持