二极管 综述 二极管 子类别 折叠所有子类别 展开所有子类别 General Purpose High Speed Switching Diode Low Leakage Diode Rectifier 综述 Bridge Rectifier Switching and Rectifier Diodes Schottky Diode 综述 High Speed Switching, Clipping and Clamping Medium Power IF max ≥ 500mA 亮点 CoolSiC™肖特基二极管 第五代CoolSiC™肖特基二极管以极具吸引力的价格为客户提供业界领先的高效表现。从结器件的结构,到衬底和芯片连接,这款产品得到了全方位的升级。得益于极具竞争力的价格、卓越的性能以及出色的浪涌能力,该系列产品兼顾各个方面,是客户的理想之选。 了解更多 650V Rapid 1及Rapid 2功率二极管 得益于在超薄晶圆制造领域的优势,英飞凌旗下650V Rapid 1及Rapid 2二极管系列产品采用低损耗垂直结构以及独特的单元设计,具有效率高、恢复速度快等特点,为客户的设计方案提供卓越的性能。该系列器件进一步扩充了600V与650V区间高功率二极管的产品序列,填补了碳化硅(SiC)二极管和发射极控二极管之间的空白,是面向超快速和极快速功率二极管市场的优秀产品。 了解更多 高功率硅二极管——极软二极管 作为发动机驱动应用领域产品的翘楚,英飞凌极软二极管的卓越性能得到了广泛验证,为客户带来高效、低导通损耗、出色的性价比等优势。 了解更多 芯片二极管 发射极控制二极管产品基于英飞凌独有的快速恢复二极管技术。得益于超薄圆晶和现场停止技术的使用,这款英飞凌发射极控制二极管具备降低IGBT开路损耗的能力和软恢复功能,是消费电子应用的理想之选 了解更多 通用高速开关二极管 通用二极管常用于整流、开关和嵌位等功能。在3种常见的封装SOT323、SOT363和TSLP的支持下,客户可从60余种型号中根据需求选择合适的产品,在低漏电电流、快速切换时间、高电流承载能力和小尺寸封装等需求间进行比较,从而选择出最合适的产品。同一款封装可支持不同型号的产品。 了解更多 肖特基二极管 这是一款集优异的RF性能以及在RF领域积攒的丰富经验于一身的产品。通过大批量生产,该器件优秀的兼容性得到了验证,并且客户将得到长期供货的保障。与此同时,先进的小型化技术将有助于进一步提高模块的集成度,使客户从中受益。 了解更多 详情 您可能还对此产品感兴趣 推荐文档 文件 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 Share Share Share 合作伙伴 培训 应用 支持 联系