BC860B 综述 PNP 硅AF晶体管 特征描述 适用于 AF 输入级和驱动器应用 高电流增益 低集电极-发射极饱和电压 30 hz 和 15 kHz 范围内噪声低 补充类型: BC846...-BC850...(NPN) 无铅, (符合 RoHS ) 封装1 ) 质量符合 AEC Q101 标准 潜在应用 适用于 AF 输入级和驱动器应用 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系