BC848C 综述 NPN硅AF晶体管 特征描述 高电流增益 低集电极-发射极饱和电压 在 30 Hz 和 15 kHz 之间具有低噪声 补充类型:BC857...-BC860...(PNP) 无铅,符合 (RoHS )封装 质量符合 AEC Q101 标准1) 1BC847BL3 不符合 AEC Q101 标准 潜在应用 适用于 AF 输入级和驱动器应用 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系