BGT24MTR12
综述
BGT24MTR12 是一款硅锗 MMIC,适用于信号生成和接收,在 24.00 到 26.00GHz 频率范围内工作。它基于 24GHz 基本压控振荡器。包括可切换频率预分频器,输出频率包括1.5GHz和23kHz主RF输出提供典型值8dBm信号功率,为天线供电的。使用 RC 多相滤波器 (PPF) 为零差正交下行转换混频器生成 LO 正交相位。用于监控目的使用输出功率传感器以及温度传感器该器件通过 SPI 控制,采用 0.18μm SiGe:C 技术制造,截止频率为 200GHz。该 MMIC 采用 32 引脚无铅 RoHs 合格 VQFN 封装。
特征描述
- 24GHz ISM 频段收发器 MMIC,具有一个发射器和两个接收器单元
- 完全集成 VCO 的低相位噪声
- 具有 1.5GHz 和 23kHz 输出功率的可切换预分频器
- 片上功率和温度传感器
- 吉尔伯特型零差正交接收器
- 单端 RF 输入终端
- 低噪声系数 NFSSB:12 dB
- 高转换增益:26 dB
- 1 dB 高输入压缩点:-12 dBm
- 单电源电压 3.3 V
- 660 mW 低功率
- 200GHz 双极 SiGe:C 技术 b7hf200
- 全面 ESD 保护器件
- VQFN-32-9 无铅塑料封装,包括 LTI 功能
- 无铅,符合 (RoHS )封装
潜在应用
- 警用测速仪
- 街道照明项目
- 智能开门器
- 油箱液位计
- 运动检测器
- 防盗报警器
视频
支持