KP200
综述
KP200 是符合 PSI5 和 AK-LV 29 标准并且全单片集成的压力传感器系统,适用于检测客车侧面碰撞。在该应用中,压力传感器组装于车辆侧面车门内的模块中。车门因侧面碰撞受到挤压时,KP200 提供与车门内侧压力变化成比例的信号脉冲。
特征描述
- 完全符合 PSI5 和 AK-LV 29 标准
- 专利在线诊断压敏元件
- 电路具有 PRO-SIL™,支持 IEC 61508 和 ISO WD 26262
- 同步和异步数据传输
- 双线接口,采用 Manchester 通信
- 唯一 ID 编号
- 串行服务接口
- 反极性保护
- SMD 封装 (PG-DSOF-8)
支持