KP275
综述
KP275是十分精确的数字Turbo MAP传感器,其准确度为0.77%,可帮助客户达到新的CO2法规要求。 KP275可防止碘等介质的侵蚀,即使在恶劣的条件下也能保证高质量和长使用寿命。使用SENT接口,KP275易于使用且通信速度快。通过集成的NTC功能,压力传感器可作为外部NTC温度传感器的集线器。因此,仅在一个数字接口上便可拥有压力和温度信号。在这种情况下,对于研发的MAP传感器系列KP27x而言,其产品堪称涡轮增压柴油和汽油发动机管理系统的出色解决方案。
特征描述
- 提高的介质稳健性可满足当前汽车的要求
- 高精度压力感测 (± 0.77%FSS)
- 适用于外部温度传感器的集成信号处理
- SENT 协议接口
- 真正 12 位压力分辨率
- 真正 12 位温度分辨率
- 自诊断功能
- “环保”8 引脚 SMD 外壳
- 通过汽车认证
潜在应用
- 汽车应用,工业控制
- 消费者应用,医疗应用
支持