KP236N6165
综述
KP236N6165 是一款基于电容原理的小型模拟大气压力传感器 IC。它采用 BiCMOS 技术实现的单片集成信号调理电路进行表面微机械加工。传感器将压力转换为模拟输出信号。校准传递函数将 60Pa 至 165kPa 的压力转换为 0.2 V 至 4.8 V 的电压。
该芯片采用“green”SMD 封装。该传感器主要用于测量大气压力,但也可用于其它应用领域。该设备具有高精度和高灵敏度,因此非常适合高级汽车应用以及工业和消费品应用应用。
特征描述
- 高精度压力传感(±1.0kPa)
- 比率模拟输出
- 温度范围广(-40°C 至 125 °C)
- 断线检测
- “Green”8 引脚 SMD 外壳
- 通过汽车认证
潜在应用
- 汽车应用(大气压力测量)
- 工业控制
- 消费品应用
- 医疗应用
- 气象站
- 高度计
支持