KP229E3518
综述
KP229E3518 是一款基于电容原理的小型模拟歧管气压传感器 IC。它采用 BiCMOS 技术实现的单片集成信号调理电路进行表面微机械加工。传感器将压力转换为模拟输出信号。经过校准的传递函数将 50kPa 到 400kPa 压力转换为 0.50 V 到 4.50 V 电压。该芯片采用“环保”SMD 外壳封装。该传感器主要用于测量歧管气压,但也可用于其它应用领域。该设备具有高精度和高灵敏度,因此非常适合高级汽车应用以及工业和消费品应用应用。
特征描述
- 高精度压力感测 (± 4.0 kPa)
- 比率模拟输出
- 温度范围广(-40°C 至 140°C)
- 断线检测
- 箝位
- “Green”8 引脚 SMD 外壳
- 通过汽车认证
潜在应用
- 汽车应用(歧管气压测量)
- 工业控制
- 消费品应用
- 医疗应用
- 气象站
- 高度计
支持