绝对压力传感器(MAP & BAP)
绝对压力传感器 – 精度和准确度最高,尺寸最小,能耗最低
助力安全相关的汽车应用实现最高品质和准确度
典型的安全相关汽车压力传感应用——如侧面碰撞和行人保护,要求质量和精度能够完全达到ISO26262的最高标准。英飞凌的XENSIV™产品系列包含能满足所有这些需求的压力传感器,它们带有PSI5外围传感器接口,适合安全关键型用例。
我们的数字接口系列还能提供串行外设接口(SPI),以用于常见的动力系统和车身应用,如气压传感(BAP)、油气传感和座椅舒适性传感等。未来,XENSIV™甚至还将引入符合单边缘半字节传输(SENT)协议的传感器,它们带有短PWM编码(SPC)功能,能支持即将到来的引擎管理产品,如歧管绝对压力传感器(MAP)、涡轮MAP(拥有负温度系数(NTC))和二次空气阀等。
尺寸小、功耗低、精度高,适合消费类应用
当涉及到移动设备和可穿戴设备时,英飞凌的XENSIV系列数字气压传感器也是设计师的最佳选择。它的亮点包括:尺寸小巧,方便系统集成;在宽温度范围内拥有最高精度和相对准确度;通过I2C/SPI串口实现快速读数;以及功耗低,确保电池寿命更长。
所有传感器都拥有可以存储最近32次测量结果的FIFO缓存器。由于主处理器可以在读数之间的较长时间内维持睡眠模式,所以FIFO缓存器可以进一步降低系统功耗。
DPS310是功耗和精度非常关键的应用的不二之选。如果对环境保护还有要求,则防水、防尘、防潮并能在恶劣环境下使用的DPS368是最佳选择。此外,它还更方便在装配线上进行电路板处理。对于空间要求极其严苛的应用,拥有超薄封装的DPS422是最理想的选择。
典型应用包括无人机(比如高度控制)、智能手表和可穿戴设备(比如活动跟踪)、家电(比如空气流量监测)和其它IoT用例。
下载资料库文档
快速查找
欢迎体验英飞凌全新的交互式传感器选择工具,它能帮您以轻松、
快速的方式找到最适合您设计的传感器。首先您只需选择一个行业大类(汽车或工业/消费),然后逐级向下浏览相关的应用,直至找到理想中的用例。选择工具将告诉您,英飞凌的哪一款XENSIV™传感器最适合您的设计。