TLE5041PLUSC
综述
TLE5041plusC 车轮速度传感器专为复杂车辆控制系统设计。该传感器可以精准感测转速,支持设计师在防抱死制动 (ABS) 和电子稳定控制 (ESP) 系统中集成间接胎压监测。
TLE5041plusC 通过集成巨磁阻 (iGMR) 元件检测磁场方向。该器件在宽泛的温度范围内具有稳定的性能和优秀的灵敏度,同时具有静电放电 (ESD) 稳健性以及电磁兼容性 (EMC)。
该传感器凭借所有功能,满足汽车恶劣环境的严苛要求。
TLE5041plusC 采用先进的 BiCMOS 技术,单片集成感测元件和信号调节电路,因此无需外部元件。
![]()
特征描述
专为间接胎压监测系统设计
- 低抖动
- 高灵敏度
- 宽泛的气隙性能
- 2mm 感测 iGMR 元件,与磁性编码器轮结合使用
- 差分前端,对破坏性场具有高度抵抗能力
- 双线电流接口
- 在一个芯片上单片集成
- 无需外部组件
- 抵抗机械应力
- 温度范围广:-40°C 至 +150°C
潜在应用
带间接 TPMS 功能 (iTPMS) 的车辆速度感测 (ABS) 或稳定控制系统
- 常规车轮速度感测 (ABS)
- ESP
- 基于周长的胎压监测 (TPMC)
- 基于频率的胎压监测 (TPMF)
支持