TLE4959C-FX
综述
先进的三线传输速度传感器,具有方向检测功能
使用我们的TLE4959,您现在还可以应用先进的IFX传感器技术来解决您的三线应用问题。
当您需要具有方向检测和主动振动抑制功能的三线传感器时,差分霍尔传感器TLE4959便是您的选择。
除了出色的气隙性能和霍尔抖动性能外,它对杂散场的抗扰度也非常高,不仅适用于传统传输,也适用于混合应用。
特征描述
- 基于霍尔的差速传感器
- 磁敏感性高
- 大工作气隙
- 动态自校准原理
- 适应性迟滞
- 具有和不具有旋转方向检测的输出协议
- 振动抑制能力强
- 三线电压接口
- 磁性编码器和铁磁轮应用
- 较高的ESD、EMC和机械应力耐受能力,更高的压差能力
- 汽车工作温度范围
- 终端可编程以调整传输需求
潜在应用
- 自动(混合)传输系统
支持