TLE4955C
综述
差分霍尔传感器IC可检测齿轮式磁性编码器应用的运动。为了检测铁磁物体的运动,磁场必须由反偏置永磁体提供。磁铁的南极或北极可以连接到IC封装的背部无标记侧。磁性测量基于三个等间距的霍尔元件,且集成在IC上。磁校正和机械偏移均被自校准算法取消。传感器包括电流输出PWM协议。
特征描述
- 磁灵敏度高
- 运行时,气隙大
- 两线制PWM电流接口
- 快速启动
- 动态自校准原理
- 自适应滞后
- 旋转方向的检测
- 振动抑制能力强
- 从零加速到12 kHz
- 宽的工作温度范围
- 压电电阻效应强
- 单芯片解决方案
- 磁编码器和铁磁轮应用
- 可进行磁铁南北极预感应
- 模块式封装,带有集成的包胶电容器
- V DD和GND之间为1.8 nF
潜在应用
TLE4955C 是一款集成差分霍尔效应传感器,适用于具有两线制PWM输出电流接口的传输应用。其基本功能是向变速器控制单元提供有关转速和旋转方向的信息。TLE4955C 包含一种复杂的算法,可在保持良好气隙性能的同时主动抑制振动。
支持