TLE4953C
综述
差分霍尔效应传感器 TLE4953 设计为现代动力系统和 ABS 系统提供转速和转向相关信息。输出设计为基于脉宽调制原理的双线电流接口。传感器运行无需外部组件,具有快速启动时间和宽频率范围。优秀精度和灵敏度可以满足严苛汽车要求,具有宽温度范围、高 ESD 鲁棒性和高 EMC 恢复力。采用先进 BiCMOS 技术,单片集成有源传感器区以及信号调节。最后,优化压电补偿和集成动态偏移补偿降低制造难度,消除磁场偏移。适应性迟滞概念提高抗噪能力。TLE4953C 额外配备超模压 1.8 nF 电容器,增强 EMI 性能。
特征描述
- 双线 PWM 电流接口
- 转向检测
- 动态自校准原理和高灵敏度
- 适应性迟滞
- 单芯片解决方案——无需外部组件
- 校准模式振动抑制
- 南北极预感应
- 对压电效应具有高抗性
- 工作气隙大
- 宽的工作温度范围
- 从零速度到 12 kHz
- 1.8 nF 超模压电容器
- 适用于粗传动目标车轮
支持