TLE4941PLUSC
综述
霍尔效应传感器 IC TLE4941plusC 设计为现代汽车动态控制系统和防抱死制动系统 (ABS) 提供转速相关信息。输入设计为双线电流接口。该传感器运行无需外部元件,具有极短的启动时间和低截止频率。经过特殊设计,满足严格的汽车应用要求,在宽广的温度范围内具有优秀的精度和灵敏度,同时最大化静电放电稳健性和电磁兼容性。先进的 BiCMOS 技术, 用于单片集成有源传感器区以及信号调节电路。最后,优化压电补偿和集成动态偏移补偿降低制造难度,消除磁场偏移。TLE4941plusC 还额外配备超模压 1.8nF 电容器,增强电磁兼容性。
特征描述
- 双线电流接口
- 动态自校准原理
- 单芯片解决方案
- 无需外部组件
- 高灵敏度
- 南北极预感应
- 对压电效应具有高抗性
- 工作气隙大
- 宽的工作温度范围
- TLE4941C: 1.8 nF 超模压电容器
- 适用于小型封装(2mm 霍尔元件距离)
支持