TLE4924C-2 E6547
综述
TLE 4924C 通过测量磁场磁通量密度差异,检测铁磁和永磁结构的运动和位置。自校准模式确保最优精度。启动后几乎无需转换,传感器已完成自校准并且进入高精度运行模式。TLE 4924C 以可见固定 (-1) 或可见适应性 (-2) 迟滞开关,因此传感器可在 VR 应用等大型封装应用中精准运行。因此 TLE 4924C 支持高成本效益的被动到主动感测转换。该传感器将极短的启动时间和高精度与高灵敏度相结合。TLE 4924C 具有宽广的工作温度范围、高静电放电稳健性和大 EMC 电阻,完全满足汽车应用中普通存在的严格环境条件要求。TLE 4924C 采用成熟的 PG-SSO 封装,集成两个电容和各种迟滞方案。TLE 4924C 功能齐全,特别适用于基于霍尔效应的曲轴转速感测解决方案,完全满足当下汽车应用要求。
特征描述
- 高灵敏度
- PG-SSO-3-92(3)
- 单芯片解决方案
- 对称阈值
- 对压电效应具有高抗性
- 南北极预感应
- 低截止频率
- 数字输出信号(电压接口)
- 动态自校准原理增强性能
- 双线和三线配置可供选择
- 宽的工作温度范围
- 极短的启动时间
- 工作气隙大
- Vs 引脚反向电压保护
- 输出短路和过温保护
- 模块式封装,具有两个集成电容
支持