TLE4922-XAN-F
综述
TLE4922 是一款有源单电池霍尔传感器,理想适合检测铁磁和永磁结构的运动和位置。已经实现额外的自校准模块,以在正常运行操作期间实现出色精度。-XAN 型已经通过 2000 小时的鉴定运行。
特征描述
- 独立扭转安装 (TI),一个传感器适合所有应用
- 防止受到以下原因导致的恶劣环境影响
◦ 输出短路
◦ 输出过温关断,和
◦ 反向电压保护
- 由于自适应对称滞后/阈值,而具有卓越的性能
- 由于满量程范围 ±440mT,独立于反向偏置磁极
- 增强 EMC 和 ESD 鲁棒性- ESD:±4kV HBM
- -较宽的工作温度范围-40 °C - 155 °C
- 最高 8kHz 信号频率的真正零速度
- 实现低功耗应用:Idd = 5mA,在 Vdd = 9V
- 大工作电压范围,4.5V 至 16V
- 封装小而纤薄 (PG-SSO-4-1)
- 对车轮跳动具有高鲁棒性,能够感测大范围车轮
潜在应用
- 小型发动机(2 轮和 3 轮)应用
- 曲轴速度和位置感应
- 输出轴上的传动速度
- 速度计应用
支持