TLV4976-2K 综述 TLV4976-2K 是高精度单极霍尔开关,采用 SMD 封装,具有双线 6mA/14mA 电流接口。斩波测量的原理为-40°C至85°C的工作温度提供了高稳定性的开关阈值。 特征描述 3.0V 到 18V 供电电压操作 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力 反向电池保护 ( -18V) 出色的温度稳定性 低抖动(典型值1μs) 高ESD性能(±4kV HBM) 数字输出信号,电流调制为 6mA/14mA 单极版本 SMD 封装 SC59(兼容 SOT23),无铅无卤素 适用于工业和消费产品应用,不符合汽车应用要求 潜在应用 位置感测 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系