TLV4968-1TA
综述
TLV496x-xTA/B 霍尔传感器系列包括一系列用于非接触式位置传感的霍尔开关。这些传感器经过专门设计,提供易于使用且具有高性价比的解决方案,为传感应用专门设计。
对于所有需要精确霍尔开关或霍尔闩锁(单极/双极)的目标应用来说,TLV496x-xTA/B 霍尔开关系列是理想的解决方案。
英飞凌的开关具有宽广的工作温度范围和优异的磁性,非常适合:
- 带磁极转子的指数计数应用
- 转子位置检测(用于无刷直流电机)
- 打开/关闭检测
特征描述
- 工作电压:3.0V 至 5.5 V
- 低电流消耗 1.6 mA
- 静电放电防护 4 kV HBM
- 未稳压的电源操作
- 输出过电流和过热保护
- 误差主动补偿(斩波)
- 磁阈值的高稳定性
- 工作温度范围: -40°C 至 125°C
- 导向封装 PG-TO92S
- JESD47 认证
潜在应用
- 无刷直流电机,例如,洗碗机、洗衣机、空调压缩机电机,或个人计算机/家用服务器冷却风扇
- 家庭电源关闭自动化中的,例如,遮阳板、车库门
- 电动工具和园艺设备
- 打开/关闭检测,例如,在大型家用电器或家庭安全系统中
支持