TLV4961-1M 综述 TLV4961-1M 是一个集成霍尔效应的锁存器,专为高精度应用而设计,具有出色的电源电压能力、工作温度范围和磁性阈值的温度稳定性。 特征描述 3.0 V 至 32 V 工作电源电压 非稳定式电源操作 反极性保护 (-18 V) 无外部电阻的过电压能力可达 42 V 输出过流和过温保护 有源错误补偿 磁性阈值的高稳定性 低抖动(典型值 0.35 μs) 高静电放电性能 小型 SMD 封装 PG-SOT23-3-15 (TLV4961-1M) 潜在应用 指数计数应用,如电源关闭和窗口升降器 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系