TLI4963-2M
综述
TLI496x-xM 是一款集成型霍尔效应传感器,专为高精度应用而设计。该传感器为需要磁阈值高温稳定性的位置感测应用提供易于使用且高性价比的解决方案。TLI496x-xM 霍尔开关系列以所有要求精确的霍尔闩锁或霍尔开关、工作温度为 -40°C 到 125 °C 的应用作为其目标应用。
特征描述
- 工作电压:3.0V 至 5.5 V
- 低电流消耗 1.4 mA
- 静电放电防护 4 kV HBM
- 主动误差补偿(斩波)
- 磁阈值的高稳定性
- 低抖动(典型值 0.35 μs)
- 工作温度范围: -40°C 至 125°C
- 小型 SMD 封装 SOT23
- JESD47 认证
潜在应用
英飞凌的开关具有出色的磁性,非常适合:
- 带磁极转子的指数计数应用
- 转子位置检测(无刷直流电机)
- 开/关检测
支持