TLI4906K 综述 TLI4906x 是一款高精度霍尔效应开关,具有高精度开关阈值,工作环境温度可高达 125°C。TLI4906K 可提供 PG-SC59-3-4 封装,TLI4906L 提供 PG-SSO-3-2 封装。 特征描述 2.7 V 到 18 V 供电电压操作。 通过未经调节的电源运行。 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性。 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力 反向电池保护 ( -18 V)。 出色的温度稳定性。 低抖动(典型值 1μs)。 高ESD性能(±4 kV HBM)。 数字输出信号(开漏) 不适合汽车应用 潜在应用 安全系统 对准控制 按钮 键盘 按键开关 机械工具 指标参数 文件 订单 评估板 软件和工具 仿真工具 视频 合作伙伴 培训 包装 支持 联系