TLE4966L
综述
TLE4966L 是一款集成电路双霍尔效应传感器,专为高精度应用而设计。通过芯片上的有源补偿电路和斩波技术实现精确的磁开关点和高温稳定性。IC在Q2处为每个磁极对提供速度信号,在Q1处提供方向信息,该信号在速度信号之前提供。
特征描述
- 2.7 V 到 24 V 供电电压操作
- 通过未经调节的电源运行
- 磁性开关点的高灵敏度和高稳定性
- 通过主动误差补偿实现高抗阻机械应力
- 反向电池保护 ( -18 V)
- 出色的温度稳定性
- 峰值温度高达195°C且无损坏
- 低抖动(典型值1μs)
- 数字输出信号
- 双极版
- 2个霍尔探头之间的完美匹配
- 霍尔板距离1.45 mm
- 方向和速度信息
- 方向信号在速度信号之前切换
潜在应用
- 指数计数
- 转速和方向检测
- 电机驱动定位系统车窗升降器,电源关断系统,遮阳帘,车库门
支持